Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble

16R27-UY

Receptáculo de panel macho, serie16 , Tipo leva, 45-Degree, tornillo de sujeción doble, Punta cónica, Rango de cables de 2/0 a 4/0 AWG, 400 A máx., Amarillo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado...
Código UPC: 078477611111
País de origen: México