Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble

16R27-UGY
Receptáculo de montaje en panel, serie16 , macho, 400 A máx., 600 V, ángulo de 45 grados, terminación de tornillo doble, gama de cables 2/0-4/0 , los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en gris suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 son NEMA 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturador y fisura...
Código UPC: 078477753156
País de origen: México