Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja de receptáculo de montaje en panel macho/hembra

15S31-UB

Serie 15, caja de receptáculo de montaje en panel macho/hembra tipo leva con tapa automática, cubierta y alojamiento termoplásticos, resorte de torsión de acero inoxidable, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide azules de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – 35 k A / 600V S...
Código UPC: 078477712047
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos