Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, n.o 8 - n.o 4 AWG, terminación de tubo de engarce

15D24-UR

Serie 15, clavija hembra tipo leva, contacto y aislante, desmontable, terminación de tubo de engarce, n.o 8 - n.o 4 AWG, máx. 140 A, tipo 3R cuando está acoplado, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton rojos suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – Cortocircuito de 35 k A/600V...
Código UPC: 078477710630
País de origen: México

Información sobre los productos