Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente cuádruple15 A 4-in-1 , grado industrial

1254-GY
Receptáculo cuádruple4-in-1 /tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Gris
  • Cumple con los códigos: le permite aumentar la cantidad de receptáculos en sus instalaciones sin tener que tirar de nuevos cables
  • Duradero - Cubierta y base de nylon resistente a impactos y químicos
  • Instalación fácil - Orificios de anclaje de terminación para cableado de conductor fácil
  • Confiable - Garantía limitada 10-Year
  • <...

Color: gris

Código UPC: 078477830451
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos