Receptáculo/tomacorriente cuádruple15 A 4-in-1 , grado industrial
1254
Receptáculo cuádruple4-in-1 /tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, 15 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire - Marrón
- Cumple con los códigos: le permite aumentar la cantidad de receptáculos en sus instalaciones sin tener que tirar de nuevos cables
- Duradero - Cubierta y base de nylon resistente a impactos y químicos
- Instalación fácil - Orificios de anclaje de terminación para cableado de conductor fácil
- Confiable - 10-Y...
Color: marrón