Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Estadio Filadelfia

Estudio de caso del Philadelphia Arena

El desafío

Los controles de iluminación automáticos en un popular estadio deportivo en Filadelfia se acercaban al final de su ciclo de vida. Los gerentes de estadios necesitaban reacondicionar los controles de iluminación y, al mismo tiempo, garantizar que los eventos y las operaciones no se interrumpieran.

La instalación

Leviton y Diversified Lighting trabajaron con gerentes de estadios para reemplazar los controles de iluminación antiguos con paneles de relés GreenMAX. Los técnicos de campo locales estaban en el lugar para ayudar con el reacondicionamiento, lo que redujo el tiempo y los costos de instalación.

La solución

Leviton instaló paneles GreenMAX y actualizó los controles de iluminación automáticos  del estadio.

  • Los paneles GreenMAX pueden ser autónomos o en red, lo que permitió que el proyecto se realizara en escenarios mientras el estadio permaneciera operativo
  • El proyecto requería una red troncal de fibra óptica para garantizar una red sólida en largas distancias.
  • Leviton suministró las transiciones de red para pasar de la fibra a Ethernet.
  • La velocidad de la red fue un componente fundamental para las transiciones de ambiente para eventos deportivos y conciertos
  • La confiabilidad del sistema fue otra clave para que se seleccionara a Leviton para este trabajo 
  • Leviton también suministró LumaGraphics, un sistema separado de interfaz gráfica de usuario (GUI) para un control de iluminación exclusivo. 
  • LumaGraphics garantiza la facilidad de uso y la satisfacción del cliente.

Paneles de relés GreenMAX

Paneles de relés GreenMAX Control de iluminación centralizado con funciones de atenuación, encendido parcial, apagado parcial, respuesta a la demanda y aprovechamiento de la luz solar. BACnet, Ethernet y LumaCAN nativos simplifican la configuración y la integración con BMS.

Los módulos de relés GreenMAX tienen una clasificación de balastre fluorescente general de 30A A a incandescente de 20A, que tienen una clasificación más alta que la competencia. Los relés de conmutación y atenuación (0-10 V) pueden instalarse dentro del mismo gabinete para ahorrar espacio y gabinetes.Los gabinetes y relés tienen una clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 25.000 A a 277VAC

La unidad de visualización portátil (Handheld Display Unit, HDU) GreenMAX permite a los administradores de estadios programar diferentes configuraciones de comportamiento a lo largo del día, incluyendo la hora y el lugar deseados, la transición y las anulaciones.

Las funciones de puesta en marcha y arranque son más fáciles con la HDU. La programación puede realizarse en el espacio controlado en lugar de desde la sala eléctrica. Los usuarios pueden programar las luces interiores y exteriores para que se enciendan y apaguen con la programación avanzada basada en los horarios de funcionamiento.

Diseñado para el contratista, especificador y usuario final, GreenMAX ofrece una opción inteligente para el rendimiento, la confiabilidad, la flexibilidad y el ahorro energético de cualquier control de relés disponible. Fácil de instalar. GreenMAX ofrece configuraciones de iluminación flexibles e ilimitadas que son fáciles de monitorizar, manejar y mantener, al tiempo que cumplen con los requisitos de los códigos de energía.

LumaGraphics

LumaGraphics es una interfaz gráfica de usuario específica para aplicaciones con vistas pictóricas de sistemas de control de iluminación y control centralizado con solo señalar y hacer clic para la monitorización de cada producto en una instalación.

Leviton ofrece soluciones de iluminación y control listas para especificaciones para aplicaciones de estadios y lugares de entretenimiento para una instalación sin inconvenientes y ahorro energético.