California, EE. UU. - El Monumento Nacional Lava Beds está ubicado en las montañas Siskyou del norte de California. The 47,000 acres of park lands include lava tube caves, rugged desert terrain and historical sites. El parque atrae a casi 100,000 visitantes por año.
El desafío
El proyecto implicó actualizar las instalaciones administrativas del parque. El edificio todavía utilizaba balastres fluorescentes T12 más antiguos, que se reemplazaron con T8s . Se buscó una tecnología de detección de ocupación más eficiente, ya que la tecnología simple de detección de movimiento instalada anteriormente se estaba quedando obsoleta.
La solución
Para aumentar la eficiencia energética de las instalaciones administrativas del parque, se seleccionaron los productos LevNet RF de Leviton. Las tecnologías inalámbricas LevNet RF no requieren baterías ni cableado, por lo que son una opción sin mantenimiento y ecológica. Se instalaron sensores de ocupación inalámbricos en áreas comunes, oficinas y baños, que mantienen las luces apagadas cuando los espacios están desocupados.
Los resultados
El objetivo del proyecto era reducir el uso de energía en un 30%, pero se superó al alcanzar ahorros del 40%. Eso equivale a 65.000 kWh de ahorro de electricidad y una reducción anual de costos de energía de $6.400.
Para obtener más información
Para obtener más información acerca de la amplia gama de soluciones de manejo de energía y control de iluminación de Leviton, visite www.leviton.com/lms o llame al 503-404-5555.