Gilford, Nuevo Hampshire
En colaboración con Leviton, Gunstock Mountain pudo evitar daños y aumentar la seguridad mediante interbloqueos mecánicos de clavija y manga serie LEV con clavijas de acoplamiento de acoplamiento para su temporada de fabricación de nieve.
Para las estaciones de esquí, el tiempo y la preparación son primordiales para producir la cantidad adecuada de nieve y asegurarse de que los senderos estén bien cuidados y de manera eficiente. En Gunstock Mountain Resort en Gilford, Nuevo Hampshire, la seguridad de los empleados durante la fabricación de nieve es una prioridad. Originalmente conocido como el área de recreación de la montaña Belknap, el complejo Gunstock Mountain Resort ha crecido considerablemente a lo largo de los años, pero aún se enorgullece de las características duraderas del diseño clásico del complejo y su compromiso con la seguridad, la calidad y los servicios para esquiadores.
El compromiso de Gunstock Mountain con la excelencia es evidente en todos los aspectos del complejo, incluida la nieve que producen en invierno durante la temporada de esquí. El centro vacacional posee 33 cañones de nieve portátiles que requieren un suministro de alimentación de 50 A y 480 V. En el pasado, los cañones de nieve utilizaban un receptáculo con seguro para la conexión eléctrica en condiciones climáticas extremadamente difíciles en la montaña. Sin embargo, si esos receptáculos se desconectaban bajo una carga de alimentación activa, los receptáculos estaban sujetos a quemaduras causadas por arcos eléctricos.
El arqueo genera calentamiento de alta intensidad en una conexión eléctrica que enciende partículas quemantes que pueden provocar quemaduras graves o choques a los miembros del personal, e incendios eléctricos y daños al equipo conectado. Al notar estos peligros, el Gerente de Fabricación de Nieve y Cuidado de Gunstock, Dan Carbonneau, y el Electricista Máster, Adam Lambert, trabajaron para abordar esta situación, que podría poner en riesgo a los empleados, al comunicarse con Jeff Kane de Consolidated Electrical Distributors.
El Sr. Kane planteó el problema al representante de ventas de Leviton, Bill Ammon. Después de evaluar la situación, el Sr. Ammon recomendó los interbloqueos mecánicos de clavija y manga de grado industrial de la serie LEV de Leviton y las clavijas de acoplamiento de acoplamiento para evitar que las conexiones del equipo de nieve de Gunstock se arqueen. Las cajas resistentes del interbloqueo y la clavija de Leviton resisten los impactos, el calor, las llamas y los productos químicos, mientras que las clavijas y los contactos brindan el máximo rendimiento eléctrico para conexiones seguras y confiables en entornos extremos.
Dado que el interbloqueo mecánico de la serie LEV de 60 A de Leviton no permite a los usuarios desconectar el equipo a menos que la alimentación esté apagada, las inquietudes de Gunstock por daños se redujeron en gran medida, ya que no podía pasar corriente a través del equipo en el momento de la desconexión.
El interbloqueo mecánico y la clavija están específicamente clasificados para uso al aire libre y diseñados según estándares impermeables y regulaciones de seguridad de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) para las condiciones nevadas de la montaña.
El mango de cierre integrado ofrecía funcionalidad de seguridad adicional, incluidas capacidades de cierre y etiquetado, que establecían la responsabilidad de Gunstock de proteger a sus empleados de fuentes de energía peligrosas en las máquinas y cumplían con el “Estándar de requisitos de seguridad eléctrica para lugares de trabajo de empleados” de la NFPA 70E.
Durante varios meses, el Sr. Ammon y el Sr. Kane trabajaron con la gerente de productos de Leviton, María Acosta, para proporcionar a Gunstock una especificación que destacara las características y ventajas exclusivas de los productos de Leviton y reforzara el compromiso mutuo de la empresa con la calidad y la seguridad. Gunstock y Leviton trabajaron codo con codo durante el proceso de toma de decisiones y forjaron una excelente relación de trabajo.
“Nos entusiasma nuestra decisión de asociarnos con Leviton en este proceso”, dijo Dan Carbonneau. “Estamos seguros de que no estamos poniendo en riesgo a nuestro personal cuando usan estos productos junto con nuestros cañones de nieve”.
Después de una cuidadosa consideración, Gunstock tomó la decisión informada de instalar desconexiones interconectadas de clavija y manga de Leviton con clavijas de acoplamiento de acoplamiento para su equipo de fabricación de nieve.
Desde la instalación de los productos, Leviton se ha unido a la Asociación del Área de Esquí de Nuevo Hampshire para promover aún más la solución.
Los productos de interbloqueo mecánico incorporan un interruptor de desconexión de seguridad y un receptáculo IEC en una caja impermeable no metálica. El mecanismo de interbloqueo evita la interrupción de la alimentación bajo carga. El interruptor no puede activarse a la posición de encendido hasta que una clavija compatible con IEC esté completamente insertada y la clavija no pueda extraerse hasta que el interruptor esté en la posición de apagado.
Con la nueva tecnología en equipos de fabricación de nieve y los mayores requisitos de alimentación, es muy probable que estos productos formen parte del funcionamiento seguro de las máquinas de fabricación de nieve en centros turísticos de montaña de todo el país.