Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Laboratorio de ingeniería e instalación de pruebas

Laboratorio de ingeniería e instalación de pruebas
Llevamos el desarrollo de productos a nuevos niveles con una oferta completa e innovadora de productos de cableado industrial de Leviton

El departamento de ingeniería de un gran fabricante ubicado en América del Norte recientemente dedicó varios meses a actualizar su laboratorio de desarrollo de productos e ingeniería. Cuando comenzó la planificación de la construcción, Leviton Manufacturing respaldó la infraestructura eléctrica y de datos necesaria con soluciones de manejo de energía y redes de vanguardia, lo último en iluminación comercial y algunos de los productos de cableado eléctrico más innovadores de la industria.

Al respaldar el desarrollo de nuevos productos y mantener la ingeniería de productos, el laboratorio realiza varias pruebas de ingeniería, incluidas pruebas industriales y estándares internos, para garantizar que los productos cumplan o superen los requisitos de rendimiento y calidad. Si bien las pruebas estándar de la industria implican cumplir con los requisitos mínimos de rendimiento de los productos que tienen las agencias, las pruebas estándar internas están diseñadas para superar los requisitos de pruebas de las agencias. El laboratorio también realiza ensayos desarrollados internamente que implican análisis de ingeniería predictiva, simulando una condición específica a lo largo de un tiempo acelerado para evaluar el rendimiento a largo plazo de los productos. Las diversas pruebas realizadas en el laboratorio de ingeniería pueden categorizarse en mecánica (p. ej., prueba de impacto, prueba de abrasión, ciclo de encendido/apagado, etc.), eléctrica (p. ej., prueba de corriente eléctrica, prueba de software, etc.) y ambiental (p. ej., prueba de cámara térmica, prueba de UV, prueba de inmersión en agua, prueba de exposición química, etc.).

Para realizar estas rigurosas pruebas de forma rutinaria, el laboratorio de ingeniería requiere acceso a fuentes eléctricas confiables. El laboratorio recientemente actualizado ahora tiene acceso a alimentación trifásica a 120/208 V y 277/480 V, lo que permite al equipo desarrollar y realizar pruebas y ensayos innovadores que antes no eran posibles. Además de la actualización de alimentación, se integran diversas soluciones de Leviton en la infraestructura principal. Los productos de cableado comercial e industrial de Leviton ayudan al laboratorio a mantenerse seguro y productivo en sus operaciones diarias.

Interbloqueos mecánicos serie LEV con tecnología Inform™

Al incorporar un interruptor de desconexión de seguridad en un receptáculo IEC 60309 en una caja impermeable no metálica, estos productos evitan la creación y el corte de alimentación bajo carga. Dado que gran parte del equipo de prueba del laboratorio de ingeniería es móvil, los ingenieros requerían interbloqueos mecánicos en lugar de desconexiones cableadas, ya que los interbloqueos mecánicos permiten una alimentación móvil. Por ejemplo, el bastidor de medición térmica del laboratorio es móvil, por lo que todo lo que los ingenieros deben hacer es enrollar el bastidor hasta una máquina estacionaria y enchufarlo, lo que proporciona flexibilidad al espacio. Dado que los productos están incorporados con Inform Technology, los ingenieros se benefician de la monitorización remota. Con la aplicación Inform, el equipo tiene acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a información sobre los productos, como la temperatura y humedad de la caja, los valores de voltaje de la línea y la carga, la acumulación de líquidos, la continuidad de la conexión a tierra y mucho más. Estos datos pueden verse en cualquier lugar, desde el otro lado del laboratorio, desde el otro lado del edificio o desde la comodidad de su propio hogar. Esto permite que el equipo de ingeniería diagnostique y responda rápidamente a los problemas potenciales, minimizando el tiempo de inactividad no planificado y permitiendo que el laboratorio mantenga altos niveles de productividad.

Clavijas y conectores serie LEV con tecnología Inform™

El laboratorio está equipado con varias clavijas y conectores IEC 60309 que proporcionan conexiones de alimentación seguras y confiables. La serie LEV, diseñada con varias características para simplificar la instalación, entre ellas, un pasador de cierre rápido, tornillos de soporte y una carcasa roscada, benefició al equipo de ingeniería durante la actualización del laboratorio, ya que fue mucho más rápido cablear y ensamblar clavijas y conectores de la serie LEV en comparación con los productos de la competencia. Integrados con tecnología Inform, los enchufes y conectores ofrecen indicación visual de alimentación que permite al equipo de ingeniería determinar si hay alimentación presente en toda la habitación, lo que se ilumina como una precaución de seguridad. La indicación de alimentación también permite una solución de problemas más rápida cuando hay un problema con el equipo conectado, lo que minimiza el tiempo de inactividad.

Interruptores de desconexión de seguridad Powerswitch®

Estos productos permiten al equipo de ingeniería desconectar de forma segura los equipos de laboratorio de sus respectivas fuentes de alimentación, lo que proporciona tranquilidad al realizar el mantenimiento, ya que saben que el circuito está completamente desenergizado. Encerradas en PBT no metálico, las desconexiones resisten cualquier impacto del laboratorio, mientras que el mango sobremoldeado de larga longitud proporciona un agarre firme y antideslizante. Estos interruptores de desconexión, ubicados estratégicamente junto a motores y equipos críticos, mejoran la seguridad en el laboratorio de ingeniería.

Laboratorio de ingeniería e instalación de pruebas

Receptáculos ICFT con indicación de alimentación y alarmas sonoras

Para mantener el cumplimiento adecuado de los códigos, se instalaron ICFT en el área ambiental, cerca de fregaderos y otros suministros de agua. Estos productos no solo ayudan a proteger contra choques eléctricos, sino que la alarma sonora y el LED indicador de alimentación mejoran aún más la seguridad en el laboratorio. Una alarma audible indicará si el producto se dispara, lo que permite un diagnóstico y solución de problemas rápidos. Esto ayuda a garantizar que las operaciones del laboratorio sean seguras, especialmente cuando se suministra alimentación a equipos grandes y críticos. Para mejorar aún más la seguridad, el mecanismo de bloqueo de restablecimiento patentado de Leviton evita que los productos se restablezcan si están dañados y no pueden responder ante una falla a tierra.

Productos con seguro Black & White®

Para alimentar de forma segura los equipos de prueba más pequeños en todo el laboratorio, el equipo de ingeniería utiliza clavijas y conectores Black & White®. Las configuraciones con seguro evitan la desconexión accidental, lo que mejora la seguridad y la productividad en el laboratorio. El equipo decidió utilizar estos productos, ya que proporcionan un mejor agarre y son rápidos y fáciles de montar. Estos productos, respaldados por una garantía limitada de por vida líder en la industria, están diseñados para durar. Estas clavijas y conectores se emparejan con agarraderas de malla de cable para proporcionar el alivio de tensión definitivo.

Receptáculos de sobretensión con alarmas sonoras

Dado que el laboratorio utiliza instrumentos electrónicos sensibles, es fundamental que protejan la integridad del equipo. Los receptáculos contra sobretensiones se consideran productos de protección contra sobretensiones (SPD) tipo 3 y protegen los dispositivos de prueba de voltajes transitorios peligrosos. Una alarma audible indicará si se pierde la protección contra sobretensiones, notificando a los ingenieros que el receptáculo ya no tiene la capacidad de proteger sus equipos, mejorando la seguridad en el laboratorio y evitando costosos tiempos de inactividad debido a daños en los equipos.

Laboratorio de ingeniería e instalación de pruebas

Tiras de alimentación de grado médico

Los múltiples de alimentación de grado médico ayudan a llevar la alimentación desde un receptáculo de pared a un banco de trabajo o debajo de las estaciones de escritorio del laboratorio. En lugar de usar múltiples de alimentación estándar, el laboratorio decidió usar productos de grado médico, ya que son más resistentes y duraderos. Los tomacorrientes y enchufes de grado hospitalario garantizan un rendimiento confiable, todos encapsulados en construcciones de acero de alta resistencia. Estos múltiples de alimentación, que el equipo de ingeniería optó por obtener con protección contra sobretensiones, protegen los equipos electrónicos sensibles de los transitorios de voltaje dañinos. Además, la protección contra sobrecarga incorporada apaga la tira en caso de un consumo excesivo de energía.

Además de instalar una variedad de productos de cableado eléctrico comercial e industrial de Leviton, el laboratorio de ingeniería integró las soluciones de iluminación de Leviton en la infraestructura principal. El laboratorio está iluminado con una combinación de accesorios lineales LED de Birchwood y accesorios de LED empotrados Intense, lo que brinda un entorno brillante y claro para que los ingenieros mantengan la productividad. Estos accesorios, que funcionan con controladores de interruptor y sensores de ocupación y atenuación, ofrecen un ahorro energético eficiente para los resultados finales de la empresa. Además de la iluminación de Leviton, el laboratorio utiliza las soluciones de red de Leviton para proporcionar datos a teléfonos, computadoras y otros equipos que dependen del acceso a la red.