Cargando...
Los productos seleccionados se agregaron a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Comunidad de cabañas

Comunidad de cabañas
Leviton adopta el patrocinio de 2021 This Old House Cottage Community con enfoque en la vida inteligente

Para satisfacer la creciente demanda de viviendas flexibles y viviendas de bajo mantenimiento, el proyecto Idea House de TOH de 2021 en Norwalk, Connecticut, ofrece planos de planta amplios y adaptables en una colección de dúplex con estilo de cabaña contemporáneo. El constructor personalizado Jerry Effren se propuso construir la comunidad TOH Cottage con el edificio materi-als de la más alta calidad y mantenimiento más bajo disponible, para un cuidado fácil y una vida más fácil. Eligió a Leviton para sus necesidades eléctricas. Desde productos de seguridad ICFT, ICFA e ICFA/ICFT con doble función líderes en la industria hasta control de iluminación inteligente y actividades de centros de carga, Leviton tiene la solución para agregar seguridad, conveniencia y funcionalidad inteligente para adaptarse al estilo de vida de los dueños de casa de hoy en día.

Como centro del sistema eléctrico del hogar, el centro de carga es fundamental para la seguridad y eficiencia de todos los elementos eléctricos del hogar. Al seleccionar el revolucionario centro de carga de Leviton con sus características de seguridad mejoradas, diagnóstico intuitivo, caja blanca elegante e interruptores de circuitos inteligentes opcionales, Effren aporta los últimos avances en la entrega de alimentación a cada cabaña en el desarrollo. Debido a que cada circuito cuenta una historia, Effren optó por instalar el centro de carga de Leviton con interruptores de circuitos inteligentes para que los residentes puedan monitorizar el consumo de energía en tiempo real de cualquier cosa conectada a su circuito ramal. Los residentes pueden usar la aplicación gratuita My Leviton para evaluar el consumo de energía, controlar remotamente cualquier interruptor de circuitos1 y ver el estado del sistema en tiempo real para detectar si es necesario abordar alguna carga crítica.

Para mantener la innovación inteligente, Effren instaló atenuadores Decora Smart® de Leviton. Estos atenuadores con Wi-Fi® también se conectan a la aplicación My Leviton para una integración inteligente sin inconvenientes. A través de la aplicación, los usuarios pueden administrar los niveles de iluminación, crear programas y organizar ambientes como “Horario de la cena”, “Noche de películas” o “Fiesta de cóctel” para obtener una iluminación ambiental perfectamente atenuada cada vez a través de un teléfono inteligente, tableta, escritorio o comando de voz.

Al ofrecer una solución integral para el hogar, Leviton aporta más de un siglo de experiencia eléctrica a cada trabajo con productos seguros, confiables y técnicamente avanzados para cada habitación del hogar.

Comunidad de cabañas