Bryan, Ohio
El cliente
Gimnasio de escuela secundaria Bryan, ubicado en Bryan, Ohio.
El desafío
Para conservar la estética: no se permite perforación, interconexión ni cableado adicional.
Las luces de alta intensidad (High intensity discharge, HID) actuales ofrecían poca calidad de luz, tardaban en encenderse y eran ineficientes.
Instalación completa sin interrumpir ni cancelar la clase.
La solución
Las barreras de instalación de reacondicionamiento se superaron con el aprovechamiento energético y los atributos inalámbricos inherentes a los controles de iluminación basados en EnOcean de Leviton. El sistema ofrecía controles para 7 filas de accesorios fluorescentes de balastre doble con 42 controladores de habitación, repetidores, 4 interruptores de balancín doble y 4 interruptores de balancín único que implementaron un sistema de iluminación de dos niveles con funcionalidad de encendido manual/apagado automático con sensores de ocupación de montaje alto. Al utilizar la naturaleza no invasiva de los reacondicionamientos inalámbricos y sin batería, Bryan HS no tuvo cierre, se conservó la estética y se eliminaron las ineficiencias.
Resultados El
reacondicionamiento del sistema de iluminación redujo el uso de energía al menos un 50% debido a las siguientes actualizaciones:
Iluminación en dos niveles/iluminación solar
Controles de ocupación automatizados
Lámparas y accesorios fluorescentes eficientes desde el punto de vista energético
Controles individuales y maestros para las siete zonas