- Parte de un sistema protegido ATLAS-X1 Cat 8 completo para redes 25/40GBASE-T
- Proporciona una excelente supresión de la diafonía exógena y protección contra la interferencia electromagnética/de radiofrecuencia (electromagnetic interference/radio frequency interference, EMI/RFI)
- El diámetro externo de 6.2 mm garantiza el uso del manejo
- Probado en forma independiente y garantizado para cumplir o superar los requisitos especificados en ANSI/TIA-568-C.2-1 e ISO/IEC 11801 Clase I
- Materiales de baja emisión de humo y libres de halógenos/CM con doble homologación según la norma