Agarradera de soporte de malla
L9501
argolla U única, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento estándar, Agarradera de soporte de malla de cable 0,500 - Rango de diámetro de cable 0,610, Longitud
Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñadas para distribuir tensión sobre una gran área de modo que puedan sostener, tirar o soportar firmemente el cable, la cuerda, la tubería o el cable de fibra óptica al que se aplican. Cable M de Leviton...
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477970652
Especificaciones del material
Material de la malla: cable de bronce estañado
Especificaciones mecánicas
Aprox. Resistencia a la rotura: 770
Longitud del empaque: 18,2 cm
Rango de cables: 0,500 - 0,610
Rendimiento: estándar
Tipo de argolla: argolla U única
Longitud de la malla: 25 cm
Estilo de malla: cerrado
Tejido: sencillo
Factor de seguridad de la carga de trabajo (kg): 77
Características del producto
Tipo de producto: empuñadura de soporte
Normas y certificaciones
Normas y certificaciones: CSA
Garantía: limitada a 2 años
