Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Agarradera de soporte, 1,50 a 1,80 cm

L9501-100

Soporte, argolla única, Tejido sencillo, Acero inoxidable, Rango de diámetro de cable de 13 mm a 15 mm - La carga de rotura es 567 LBS, argolla de 19 mm de largo, Longitud de malla de 25 mm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la línea...
Código UPC: 078477213025
País de origen: India
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos