Producto de cableado, agarradera de malla de cable
L8003
argolla doble, Malla cerrada, Tejido sencillo, Rendimiento de cable portátil, Producto de cableado Agarradera de malla de cable con - Rango de diámetro de cable 0,730, Longitud de 20 cm
Las empuñaduras de seguridad de malla de cable de Leviton se construyen de forma resistente para brindar la resistencia, confiabilidad y fuerza de empuñadura necesarias para las demandantes aplicaciones de manejo de cables de la actualidad. Están diseñados para distribuir tensión sobre un área grande de manera tal que puedan sostener, tirar o soportar de forma segura el cable, cuerda, tubería o cable de fibra óptica con el que están...
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477973653
Especificaciones del material
Material de la empuñadura: acero galvanizado
Especificaciones mecánicas
Longitud de la paca: 2,5 cm
Rango de cables: 0,520 - 0,730
Resistencia: cable portátil
Longitud de la malla: 18,2 cm
Estilo de malla: cerrado
Tipo: argolla doble
Tejido: sencillo
Características del producto
Tipo de producto: empuñadura de alivio de tensión
Normas y certificaciones
Normas y certificaciones: CSA
Garantía: limitada a 2 años
