Agarradera de alivio de tensión, 1,50 a 1,90 cm
L8003-100
Alivio de tensión, Conector I-Grip, 13,21 a 18,54 mm (0,52 a 0,73 in)
- Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
- Las agarraderas de alivio de tensión se utilizan para conectar cables o conductos flexibles a cajas y equipos eléctricos y resisten la extracción
- Estas agarraderas reducen la tensión de tracción, la flexión, la torsión y la curvatura que pueden causar daños al sistema...