15 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado industrial para trabajos pesados
WBR15-W
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, resistente al clima, cara con hendiduras, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos dispositivos de grado industrial...
Color: blanco