Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo único a prueba de manipulaciones y resistente al clima, 20 A, 250 V, almendra claro

W5461-T0T

Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos pesados, a prueba de manipulaciones y resistente al clima, cara lisa, 20 A, 250 V, cableado posterior y lateral, NEMA 6-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Almendra clara

Los receptáculos a prueba de manipulaciones de 250 V de Leviton son la primera y única solución de la industria para las revisiones del NEC, artículo 406.12. Estos receptáculos únicos resistentes al clima también cumplen con el artículo 406.9 de la...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477320426
País de origen: México
NEMA 6-20R

Información sobre los productos