Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones con la indicación “controlado”

TDR20-S2
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos 15A y...

Color: marrón

Código UPC: 078477762530
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos