Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: almendra claro
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Material de la superficie: nylon
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: bronce fosforado de triple toallita 0.031
Polo: 2
Material de la correa: acero recubierto de zinc
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Tornillos de terminal: latón 10-32
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Marca: Decora Plus
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: almendra claro
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Material de la superficie: nylon
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: bronce fosforado de triple toallita 0.031
NEMA: 5-15R
Material de la correa: acero recubierto de zinc
Tornillos de terminal: latón 10-32
Características del producto
Amperaje: 15 A
Marca: Decora Plus
Color: almendra claro
Limitador de corriente: corriente nominal total
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NOM: 057
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
UL 498 : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Garantía
A voltaje nominal: 1/2 CV
Garantía: limitada 10-Year
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NOM: 057
UL 498 : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1/2 CV
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C