Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo dúplex a prueba de manipulaciones con la indicación “controlado”

TDR15-S1E
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Negro

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas...

Color: negro

Código UPC: 07847776237
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos