Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125/250 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente, uso comercial

TBR20-S2G
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, dos tomacorrientes con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Gris

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los receptáculos 15A y 20Ay 125V ...

Color: gris

Código UPC: 078477761069
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos