Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125/250 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente, uso comercial

TBR20-S1E
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Negro

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A, 12...

Color: negro

Código UPC: 078477760994
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos