Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125/250 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente, uso comercial

TBR15-S1W
Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación comercial, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

Leviton ofrece soluciones de impresión personalizadas para cumplir con los requisitos del National Electrical Code 2014 para identificar receptáculos que se desactivarán automáticamente como parte de un programa general de control de carga de tomas. Todos los 15A y 20A, 12...

Color: blanco

Código UPC: 078477760819
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos