Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

20 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, Grado hospitalario con alta resistencia

T8380-W
Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, grado hospitalario para trabajos pesados, a prueba de manipulaciones, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Blanco

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Le...

Color: blanco

Código UPC: 078477434833
País de origen: México
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados