Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB tipo A/tipo C5.1A con 20A receptáculos a prueba de manipulaciones

T5833-GY

Combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, NEMA 5-20R. 5.1 Amperios, cargadores USB tipo A y tipo C de 5VDC, 2.0 . Conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Gris

  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce el requisito de carga del producto individual para optimizar la carga
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia ofrecen un total combinado de 5.1A corriente de carga y 25+ W...

Color: gris

Código UPC: 078477841297
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados