Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB3.6A tipo A/tipo A y 20A receptáculos a prueba de manipulaciones

T5832-GY
Combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, NEMA 5-20R. 3.6 Cargadores USB tipo A de 5VDCy 2.0 A. conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Gris.
  • INTELIGENTE - El chip inteligente integrado reconoce el requisito de carga del producto individual a fin de optimizar la carga
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia con 3.6A de alimentación de carga
  • PRÁCTICO: Ya no es necesario cargar...

Color: gris

Código UPC: 078477683941
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados