Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB2.1A tipo A/tipo A y receptáculo a prueba de manipulaciones 20A

T5830-T
Combinación de receptáculo/tomacorriente y cargador USB. 20 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, NEMA 5-20R. 2.1 Cargadores USB tipo A de 5VDC, 2.0 A. Conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Almendra claro
  • INTELIGENTE - El chip inteligente integrado reconoce el requisito de carga del producto individual a fin de optimizar la carga
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia con 2.1A de alimentación de carga
  • PRÁCTICO: Ya no tendrá que buscar un adaptador de carga...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477631935
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados