Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB tipo A/tipo C5.1A y tomacorriente a prueba de manipulaciones 15A

T5633-I

15 A, 125 V, Tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora. NEMA 5-15R, 25+W (5.1 A), cargador de pared con USB tipo A y tipo C, conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Marfil

  • INTELIGENTE: El chip inteligente incorporado reconoce los requisitos de carga del producto individual para optimizar la carga (no proporciona entrega de alimentación. Ver Leviton T5635)
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia ofrecen un total combinado de 5.1A corriente de carga y 25+ W de alimentación...

Color: marfil

Código UPC: 078477841310
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados