Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cargador y tomacorriente de pared con USB3.6A tipo A/tipo A y 15A receptáculos a prueba de manipulaciones

T5632-ST
Combinación de receptáculo dúplex/tomacorriente y cargador USB. 15 A, 125 V, Receptáculo/tomacorriente a prueba de manipulaciones Decora, puesta a tierra automática, NEMA 5-15R. 3.6 Cargadores USB tipo A de 5VDCy 2.0 A. Conexión a tierra, cableado lateral y posterior - Almendra claro
  • INTELIGENTE - El chip inteligente integrado reconoce el requisito de carga del producto individual a fin de optimizar la carga
  • POTENTE: Dos puertos de carga de alta potencia con 3.6A de alimentación de carga
  • PRÁCTICO: Ya no...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477714805
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados