Especificaciones mecánicas
Color: marfil
Color/Característica: marfil
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Acomodación de terminal: n.o14 AWG - n.o10 AWG
Identificador de terminal: latón - caliente, plata - neutro, verde - conexión a tierra,
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: trenzado o sólido
Garantía
Clasificación de potencia: 1 CV
Garantía: limitada 10-Year
Clasificación de potencia de CA
Amperaje: 20 A
Voltaje dieléctrico: resiste 3000 V como mínimo
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Clasificación de potencia: 1 CV
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30 °C a corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Características del producto
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-596, CSA C22.2. N.o 42
Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE
Color: marfil
Color/Característica: marfil
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 2 : a prueba de manipulaciones
Característica 4 : superficie suave
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
RoHS: cumple con RoHS
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Voltaje dieléctrico: resiste 3000 V como mínimo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30 °C a corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0.030" Brass
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Mecanismo obturador: acetal
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Abrazaderas de terminal: latón
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Especificaciones del material
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Clips de conexión a tierra: latón
Ground Contacts : 0.030" Brass
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Tornillos de montaje: acero bañado de triple accionamiento
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Mecanismo obturador: acetal
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Acomodación de terminal: n.o14 AWG - n.o10 AWG
Abrazaderas de terminal: latón
Identificador de terminal: latón - caliente, plata - neutro, verde - conexión a tierra,
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Terminación: cableado posterior o lateral
Tipo de cable: trenzado o sólido
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-596, CSA C22.2. N.o 42
Certificación/Listado: cULus, NOM-ANCE
RoHS: cumple con RoHS