Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, uso comercial

T5280-I
Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, grado de especificación comercial, a prueba de manipulaciones, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marfil

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton pueden usarse individualmente o como parte de una estrategia de aplicación coordinada para proteger los equipos electrónicos sensibles, en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales, del estrés y la degradación infligidos por la tensión transitoria...

Color: marfil

Código UPC: 078477434291
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados