Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de combinación de tomacorriente/receptáculo/interruptor unipolar a prueba de manipulaciones de15 A, conexión a tierra, blanco

T5225-W
15 A, 120 V, A prueba de manipulaciones, Interruptor de combinación unipolar de estilo dúplex/ 5-15R CA, uso comercial, Conexión a tierra, Cableado lateral - El interruptor/receptáculo de combinación estándar blanco de Leviton es la opción perfecta para cualquier área de un hogar. Su diseño simple y funcional facilita el uso de un interruptor y un receptáculo a prueba de manipulaciones en un espacio de una unidad. Su exterior resistente al impacto garantiza la protección contra el daño y una vida útil prolongada. Estos productos vienen en una gama de...

Color: blanco

Código UPC: 078477379264
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados