Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Campsider, Barra de conexión de distribución de lazo monofásico, Medición

RVCSM-L
Pedestal de alimentación para vehículos recreativos y campamentos; la base Campsider incluye receptáculo ICFT de 20 A con interruptor estándar, receptáculo de vehículo recreativo de 30 A (125 V) con interruptor estándar, receptáculo de vehículo recreativo de 50 A (125/250 V) con interruptor estándar, LED blanco con fotocélula y cubiertas de receptáculos grises. Includes Straight Distribution Block Bus Bar, Dual Element Meter, and Two 1/2" 1/4 Turn Water Valves
  • DURADERA - Homologado por UL y clasificado por NEMA 3R ; resiste entornos corrosivos con...
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos