Gabinete remoto de entrada de bajo voltaje GreenMAX® para panel de relés, 8 entradas, caja NEMA 1, LumaCAN 3
RLV08-308
Gabinete remoto de entrada de bajo voltaje GreenMAX, LumaCAN 3. El gabinete autónomo incluye un suministro de alimentación 70W 24VDC con 8 entradas de bajo voltaje. El gabinete está clasificado para NEMA1. 100-277VAC 50/60Hz, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de paneles de relés GreenMAX de Leviton ofrece características y rendimiento que no están disponibles en ningún producto de la competencia en el mercado actual.