Clasificaciones de potencia de CA
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1 CV
Marca: Renu
Color: granate profundo
Juego de cambio de color: RKG15
Característica: ICFT de autoverificación Renu
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: clip de puesta a tierra automático y tornillo de conexión a tierra verde
Polo: 2
Normas y certificaciones: cULus
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: ICFT
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Características del producto
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1 CV
Marca: Renu
Color: granate profundo
Juego de cambio de color: RKG15
Característica: ICFT de autoverificación Renu
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: clip de puesta a tierra automático y tornillo de conexión a tierra verde
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: cULus
Material de la correa: acero galvanizado
A prueba de manipulaciones: sí
Terminación: posterior y lateral
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: ICFT
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada 2-Year
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Rango de torsión: 14 a 18 in-lbs
Especificaciones del material
ANSI: C-73
Material del cuerpo: policarbonato
CSA C22.2 n.o 42 : sí
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
NOM: sí
Notas: la placa de pared se vende por separado
Tornillos de terminal: acero bañado
Horquilla: acero recubierto de zinc
Especificaciones eléctricas
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Inflamabilidad: clasificación HB o superior UL94
Clasificación de corriente de cortocircuito: 10KA
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Material del cuerpo: policarbonato
CSA C22.2 n.o 42 : sí
Abrazaderas: latón
Material de la superficie: termoplástico
Tornillo de conexión a tierra: acero bañado
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento de 0,031 Grosor
NOM: sí
Notas: la placa de pared se vende por separado
Tornillos de terminal: acero bañado
UL 498 : sí
Horquilla: acero recubierto de zinc