Panel de relés para control de iluminación de circuitos EZ-MAX 4 120-277V
RE4BD-204
Panel de relés EZ-MAX® (4), Entrada de control 2-Pole, 120V o 277V , Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren configuración de campo ni características de red avanzadas.