Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor RENU® 15 A 4-Way , Coco tostado

RE154-TC
Interruptor RE154-TC Leviton Renu® para aplicaciones 4-Way , 15A-120/277VAC, en Renu de coco tostado en un santiamén. Renu es la nueva línea inteligente de productos eléctricos decorativos de Leviton. Instale Renu y consiga una apariencia elegante y fresca, con la posibilidad de cambiar el color de cualquier producto Renu al renovar una habitación. La línea Renu incluye interruptores, tomacorrientes, ICFT, atenuadores y elegantes placas de pared sin tornillos, disponibles en 20 colores de diseño para combinar o contrastar con su...
Código UPC: 078477532683
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados