Panel de relés para control de iluminación DMX de 24 circuitos EZ-MAX Plus, 24 1-Pole relés 120V/277V/347V
R24DD-L24
Panel de relés DMX de 24 circuitos EZ-MAX Plus, 120, 277V y 347V entradas, provisto con (24) relés 30A, 1-pole
Los paneles de control de relés DMX de Leviton están especialmente diseñados para adaptarse a las necesidades de conmutación de luces no atenuables, luces de trabajo y alimentación para accesorios LED. Los paneles de control de relés DMX de Leviton están especialmente diseñados para teatros y lugares de entretenimiento ya que cambian a cargas controladas digitalmente para encender y apagar la alimentación de estos productos. El DMX ...