Inserto de panel de relés GreenMAX® con (16) relés de conmutación y atenuación 1-pole
R1616-1DS
Panel de inserción de relés GreenMAX 16-position (encaja en gabinetes 16, 32, 48-relay ), con una cantidad de 16, mecanismo de enganche, 1-pole, atenuación y conmutación con detección de voltaje y corriente, 30A 24-277, 347VAC 50/60Hz, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
La línea de paneles de relés GreenMAX de Leviton ofrece características y rendimiento que no están disponibles en ningún producto de la competencia en el mercado actual.