Panel de relés para control de iluminación de circuitos EZ-MAX Plus 8 8 relés 230V
R08BF-L08
Panel de relés EZ-MAX® Plus 8 , 230V, (8) relés 30A (NA/NC), Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
Los paneles de control de iluminación de relés EZ-MAX® Plus brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables 8-circuit y 16/24-circuit . EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren una configuración de campo ni funciones de red avanzadas, tales como sistemas de control de relés GreenMAX®.