Producto discontinuado, Panel de relés EZ-MAX Plus 8 , 120V, Entrada de control 277V y 347V , (8) Tarjeta de relés 1-Pole (NA/NC) con manija
R08BD-L08
Producto discontinuado, Panel de relés EZ-MAX Plus 8 , 120V, Entrada de control 277V y 347V , (8) Tarjeta de relé 1-Pole (NA/NC) con manija, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, Cumple con el Título 24 , Cumple con ASHRAE 90.1 , (0) espacios, con (8) entradas de bajo voltaje.