Producto discontinuado, Panel de relés EZ-MAX Plus 8 , 120V, Entrada de control 277V y 347V , (4) Tarjeta de relé con mecanismo de enganche 1-Pole (NA/NC) con manija
R08BD-L04
Producto discontinuado, Panel de relés EZ-MAX Plus 8 , 120V, Entrada de control 277V y 347V , (4) Tarjeta de relé con mecanismo de enganche 1-Pole (NA/NC) con manija, 30A 120-277VAC, 20A 347VAC, Cumple con el Título 24 , Cumple con ASHRAE 90.1 , (4) espacios, con (8) entradas de bajo voltaje.
Los paneles de control de iluminación de relés EZ-MAX® Plus brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables 8-circuit y 16/24-circuit . EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas...