Producto descontinuado. Panel de relés EZ-MAX® Plus 8 , Entrada de control 120V, 277V y 347V , Relés (8) 2-Pole (NA)
R08BD-208
Producto descontinuado. Panel de relés EZ-MAX® Plus 8 , Entrada de control 120V, 277V y 347V , (8) relés 2-Pole (NA), Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple
Los paneles de control de iluminación de relés EZ-MAX® Plus brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables 8-circuit y 16/24-circuit . EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren configuración de campo ni características de red avanzadas como relé GreenMAX®...