Panel de relés EZ-MAX Plus 8 , Entrada de control 120V, 277V y 347V , no incluye relés, (8) espacios, con (8) entradas de bajo voltaje. Los paneles de control de iluminación de relés EZ-MAX® Plus brindan alimentación y rendimiento en modelos compactos y rentables 8-circuit y 16/24-circuit . EZ-MAX Plus es la solución ideal para aplicaciones autónomas más pequeñas que no requieren una configuración de campo ni funciones de red avanzadas, tales como sistemas de control de relés GreenMAX®.