Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Cubierta precableada Poke-Through, (2) tapas abatibles puerta a puerta, negro

PT544-2E

"Door-In-Door" Cover For Use With Leviton 5" Poke Through Floor Box (PT500) Only; Includes 2 Flip Lids That Fold Into The Main Lid To Hide All Hinges And Doors While In Use. Viene con insertos precableados, modulares, 20A receptáculos y 4 QuickPort; también incluye empaque preensamblado y tornillos de montaje, negro

  • El diseño exclusivo de la industria oculta las tapas abatibles y permite que la puerta permanezca empotrada incluso cuando los tomacorrientes están en uso; con resorte...

Color: negro

Código UPC: 078477380987
País de origen: China

Información sobre los productos