Suministro de alimentación, montaje superficial, 120-230VAC, 24VDC, 2.5A
PST24-I10
Suministro de alimentación para riel DIN de entrada+24VDC, 1.25A, 30W y 100-277VAC UL, cUL y CE. Terminales de entrada y salida. Se utiliza con DRC Sapphire y GreenMAX.
El suministro de alimentación de montaje en riel DIN de Leviton puede usarse como suministro de alimentación de bajo vataje para productos que requieren alimentación de +24Vdc . Los terminales se suministran para aislamiento y conexión simple a voltaje de línea y bajo voltaje. El suministro de alimentación de montaje en riel DIN puede montarse en un riel DIN en una caja o en la parte posterior...