Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja desplegable para piso con receptáculo/tomacorriente ICFT de autoverificación a prueba de manipulaciones de 20 A, bronce

PFGF2-BZ
Caja desplegable para piso con tomacorriente/receptáculo de 20 A y 125 V, alimentación transversal de 20 A, a prueba de manipulaciones, ICFT de autoverificación SmartlockPro precableado al bloque de terminales - Bronce
  • INSTALACIÓN RÁPIDA: El bloque de terminales viene precableado para un acceso fácil, simplemente inserte los cables y ajuste los tornillos.
  • PRÁCTICO: La elegante cubierta metálica de bajo perfil se empotra en el piso cuando no está en uso, lo que reduce la altura sobre el piso a 0,6 cm. Presione el botón para acceder.
  • PROT...

Color: bronce

Código UPC: 078477950630
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 5-20R

Información sobre los productos