Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Fotocélula, atenuación, 1-10V, relé doble, encendido/apagado, Provolt™

PCC2D-W

Fotocélula de montaje en el techo de voltaje de línea, perfil bajo: configurado/apagado, desplazamiento de zona 1: 100%, tasa de atenuación: 30 mín., respuesta a la demanda: 75% (rango de fabricante 1-1600FC), cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1

La fotocélula de voltaje de línea Provolt™ de Leviton es el primer sistema autónomo de aprovechamiento de la luz solar que ofrece la funcionalidad de una fotocélula de atenuación 1-10V combinada con la solidez de un paquete de alimentación de Leviton. Ideal para aplicaciones de aprovechamiento de la luz solar y...
Código UPC: 078477688748
País de origen: China

Información sobre los productos